HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoRodas Motrizes e SegmentosRodas motrizes449-2308: Roda motriz da esteira
HomeMaterial RodanteComponentes de LaminaçãoRodas Motrizes e SegmentosRodas motrizes449-2308: Roda motriz da esteira
449-2308: Roda motriz da esteira

Roda Motriz para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Imagens do Produto
449-2308: Roda motriz da esteira
449-2308: Roda motriz da esteira
449-2308: Roda motriz da esteira
449-2308: Roda motriz da esteira
449-2308: Roda motriz da esteira

Roda Motriz para Aplicações Gerais

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 449-2308

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 27,66
Comprimento Total (pol): 2,99
Diâmetro Interno (pol): 17,72
Número de Dentes da Roda Motriz: 21,0
Comprimento Total (mm): 76,0
Número de Parafusos da Roda Motriz: 18,0
Diâmetro Interno (mm): 450,0
Número de Segmentos da Roda Motriz: 1,0
Diâmetro Externo (mm): 703,0
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Back Lash (in): 0.394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,8
Bolt Circle Diameter (mm): 490
Bushing Radius (in): 1.26
Bolt Circle Diameter (in): 19.291
Bushing Radius (mm): 32
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 2.992
Tip Diameter (mm): 702.5
Tooth Width (mm): 76
Number of Teeth: 21
Number of Bolts: 18
Tip Diameter (in): 27.657
Pitch Circle Diameter: 688.1
Packing Offset Diameter: 685.1
Inner Diameter (mm): 450,12
Inner Diameter (in): 17,721
Back Lash (mm): 10
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 449-2308

MATERIAL RODANTE

OEMS

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto