Caterpillar
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Поиск номера по каталогу или наименования
Главная страницаХодовая частьВращающиеся компонентыВедущие колеса и зубчатые сегментыВедущие колеса449-2308: Ведущее колесо гусеницы
Главная страница
Ходовая частьВращающиеся компонентыВедущие колеса и зубчатые сегментыВедущие колеса
449-2308: Ведущее колесо гусеницы
449-2308: Ведущее колесо гусеницы

Ведущее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
449-2308: Ведущее колесо гусеницы
449-2308: Ведущее колесо гусеницы
449-2308: Ведущее колесо гусеницы
449-2308: Ведущее колесо гусеницы
449-2308: Ведущее колесо гусеницы

Ведущее колесо общего назначения

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 449-2308

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Количество зубьев ведущего колеса: 21
Количество болтов ведущего колеса: 18
Количество сегментов ведущего колеса: 1
Наружный диаметр (мм): 703
Внутренний диаметр (мм): 450,12
Габаритная длина (мм): 76
Размер болта (мм): M20
Габаритная длина (дюймы): 2,99
Наружный диаметр (дюймы): 27,66
Внутренний диаметр (дюймы): 17,721
Back Lash (in): 0,394
Sound Segment: No
Relieved: Yes
Pocket Angle (degrees): 60
Pitch (in): 7,984
Pitch (mm): 202,8
Bolt Circle Diameter (mm): 490
Bushing Radius (in): 1,26
Bolt Circle Diameter (in): 19,291
Bushing Radius (mm): 32
Material Type: Plain Steel
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Alloy Steel
UC System: GD
Bolt Thread Size: M20
Tooth Width (in): 2,992
Tip Diameter (mm): 702,5
Tooth Width (mm): 76
Number of Teeth: 21
Number of Bolts: 18
Tip Diameter (in): 27,657
Pitch Circle Diameter: 688.1
Packing Offset Diameter: 685.1
Inner Diameter (mm): 450.12
Inner Diameter (in): 17.721
Back Lash (mm): 10
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 449-2308

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

OEMS

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом