Ana sayfaAlt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
Ana sayfa
Alt takımPalet KomponentleriBağlantı Grupları
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı

Cat® Genel Hizmet Tipi 49 Mafsallı Gres Yağlamalı Alt Takım Palet Bağlantısı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı
590-4583: Sızdırmaz ve Yağlamalı Palet Bağlantısı

Cat® Genel Hizmet Tipi 49 Mafsallı Gres Yağlamalı Alt Takım Palet Bağlantısı

Marka: Cat

Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
590-4583590-4583
603-8539603-8539
422-8791422-8791
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
590-4583 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
590-4583 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Boyutu (mm): M20
Palet Bölmesi Sayısı: 49
Ağırlık (kg): 516
Ağırlık (lb): 1.137,59
Palet Adımı (inç): 7,48
Palet Adımı (mm): 190
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 168,5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,717
Rail To Bushing OD (mm): 27,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6,126
Rail To Bushing OD (in): 1,087
Bushing OD (in): 2,312
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 6,634
Number of Sections: 49
Bushing OD (mm): 58,72
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 30,6
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 119,6
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 155,6
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,205
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 203
Link Inside Spread Sprocket (mm): 82,6
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4,709
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,252
Link Height (mm): 103
Pin Length (in): 7,992
Link Inside Spread Roller (mm): 96,3
Link Height (in): 4,055
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 3,791
Master Link Type: Clamp Master
Daha fazla göster
590-4583 parça numarası için Uyumlu Modeller

EKSKAVATÖR

320 320E L 323 GX 323D L 323D2 L 320 GC 323GC 323

OEM ÇÖZÜMLERİ

OEMS

Daha fazla göster
İlgili parçalar
606-7192
606-7192: Palet Bağlantısı Grubu (GLT)
Fiyatı kontrol et
590-2864
590-2864: Bağlantı Grubu-Palet
Fiyatı kontrol et
542-6614
542-6614: Track Link
Fiyatı kontrol et
542-6613
542-6613: Track Link
Fiyatı kontrol et
590-3446
590-3446: Bağlantı Grubu-Palet
Fiyatı kontrol et
606-4189
606-4189: Bağlantı Grubu-Palet
Fiyatı kontrol et
606-7193
606-7193: Palet Bağlantısı Grubu (GLT)
Fiyatı kontrol et
590-4582
590-4582: Link Assembly
Fiyatı kontrol et
464-3462
464-3462: Palet Bağlantısı Grubu
Fiyatı kontrol et
585-9089
585-9089: Bağlantı Grubu-Palet
Fiyatı kontrol et
602-6534
602-6534: Genel Hizmet Tipi Palet Bağlantısı
Fiyatı kontrol et
590-4580
590-4580: Palet Bağlantısı Grubu (GLT)
Fiyatı kontrol et
195-9343
195-9343: PALET BAĞLANTISI GRUBU
Fiyatı kontrol et
422-5504
422-5504: PALET BAĞLANTISI GRUBU
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin