Caterpillar

Ekipmanı Ekle

Ekipmanınıza uygun parçaları görüntülemek için ekipman seçin.
Önerilen Sonuç Yok

Mağaza seçin

Kaydol
Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.Uygun parçaları bulmak için.
Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

Ana sayfaHidroliklerDiğer Hidrolik Komponentleri6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
Ana sayfaHidroliklerDiğer Hidrolik Komponentleri6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör

Cat® 13/16 x 3/4 45° Sıvı Taşıma Özellikli Dirsek Adaptörü

Marka: Cat

Ürün Resimleri
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör
6V-9002: Sıvı Taşıyan Dirsek Adaptör

Cat® 13/16 x 3/4 45° Sıvı Taşıma Özellikli Dirsek Adaptörü

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
6V-9002 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Tip: Dirsek, 45°
Hex Size (in): 0,94
Coolant and Urea Compatible Seal: 180-8424 (13/16-16), 6V-6609 (3/4-16)
Konektör Tipi: -8 ORFS ile -8 STOR arası
Hex Size (mm): 23,81
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7090 (13/16-16), 238-5080 (3/4-16)
Dişli: 13/16-16, 3/4-16
Malzeme Açıklaması: Çelik Kaplamalı
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16), 6V-8398 (13/16-16)
Weight (kg): 0,18
Weight (lb): 0,39
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
6V-9002 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

CG170-16 LD700E

DAL KESİCİ

DLK426 PRE426

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

535D 535C 535B 545D 545C 525D 525C 525B 525 515 545 555D 508

KESİM KAFASI

HF222 HF221 HF202 HF201 HF181

TELESKOPİK TAŞIYICI

TH330B TH220B

ASFALT TABLASI

AS4251C SE60 FM SE47 FM AS4251 SE60

ARAZİ KAMYONU

777G 777E 794 AC 773GC 785D 789G 789D 3508B 772 793D 777 773 793F 789 785 793 D10R

KAMYON MOTORU

C7 3406E

TAŞIYICI

554 584 584HD

JENERATÖR

SR4B SR4BHV SR4

ARAZİ YÜKLEYİCİSİ

297C

KOMPAKT TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

920K 914 910 902 908 906 930 920 904H 906H 907H 908H 910K 910M 914G2 914K 914M 914G 918M

ASFALTLAMA MAKİNESİ

MF41WD

RİPER

11 5

KAZICI

BH130

PETROL JENERATÖR SETİ

3512B 3512C

GAZ MOTORU

G3512E G3516C G3512 G3516

ASFALT SERİCİ

AP1055 AP655 BG-240C BG555E AP-900B PE636 AP400 AP300F BG-260D BG-260C AP600 AP500F AP655F BG1000E AP-500E SE47 BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E BG-230 BG600D BG-2255C AP355F AP455 AP500 AP-1050B AP-800C AP555F AP-600D AP655F L AP600F AP-655C AP-655D AP-650B BG1055E AP355 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP-1000 BG-225C AP555 AP300 BG655D BG-245C BG500E AP1000

HARMANLAMA KARIŞTIRICISI

RM500B RM-300 RM-500 RM-250C

MOTOR - MAKİNE

C27 3306

ORMANCILIK ÜRÜNLERİ

538

ENTEGRE ALET TAŞIYICI

IT28 IT18 IT38H IT14G IT14G2 IT24F IT28F IT28B IT18F IT18B

ENDÜSTRİYEL MOTOR

C32B C32 C9.3 3508B 3516C 3512E 3512B 3512C

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYONU

AD30 AD45

TOPRAK STABiLiZÖRÜ

SS-250B SS-250

TOPRAK SİLİNDİRİ

825 CP44B 815 815K CS11 CS54B CS64B CP7 CP5 CS5 825H 825K 825C CP11 CS44B 825G II

SAHA HAZIRLAMA DOZERİ

586C

ÖN ŞOVEL

385C

PNÖMATİK SİLİNDİR

PS-200B PS-150C PS-150B CW34 CW12 CW-34

DÖNER SONDAJ

MD6310 MD6250 MD6200

JENERATÖR SETİ MOTOR

3512B DE800S DE1100 POWER SYS G3516 G3512

YOL DÜZLEYİCİ

RR-250B RM500B RM-350B RM500 RR-250

ALTIGEN TABANLI ÖZEL ÇÖZÜM

320E 352F OEM 330F OEM

PETROL PAKETİ

CX31-P600

KOVA

BUCKET

MADENCİLİK EKSKAVATÖRÜ

5230B 5130B

POLİP KISKAÇ-KÜTÜK YÜKLEME

GH52 GLL55 GLL52 GLL60 GLL60B GLL55B GLL52B

POMPALAYICI

SPF343 SPF743 SPT343

MALZEME TAŞIYICISI

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3050 MH3295 M325D L MH M325D MH

KÜTÜK YÜKLEYİCİ ORMAN MAKİNESİ

558

SUDA YÜZEN DOZER

D7R II

MOTOR

3512E G3516C 3516E C32B INDUSTRIAL C9.3 C27 INDUSTRIAL

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM620 PM622 PM-565B PM312 PM313 PM310 PR-450C PM-201 PM-565

ORMAN ÜRÜNLERİ

OTHER

PALETLİ DOZER

D10 D11 D8 GC D6R II D4H D5N D5H D6N XL D6R D6T D6N D6K D6H D7E D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D3K2 LGP D4K2 XL D6T LGP D6GC D3K2 XL D6K2 XL D6T XW D6T XL D8GC D7R D7H D8T D8R D8N D9T D9R D6T XW PAT D6K2 D7E LGP D6R III D6XE D9 GC D4H III 30/30 D7R SERIES D6K2 LGP D9 D2 D1 D4 D3 D6 D8 D5K2 LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D6T LGPPAT D10T2 D8R II D6T XL PAT DEUCE D4H XL D5K2 XL D7R II

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

R1300 R2900 R2900 XE R1300G II R1700G R1700 R1300G R1700 XE

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

D5HTSK II

SİLİNDİR

CB-34B XW CB-36B CB-34B CB-32B CCS7 CB-24B CB-22B

PALETLİ YÜKLEYİCİ

973C 973D 973K 963 973 963D 963C

KAZICI YÜKLEYİCİ

430E 450E 450F 420XE 414E 438C 438D 438B 415 416 428 420 436B 434E 432E 432D 438 430 446 440 450 416E 416D 416B 442D 442E 426B 424D 446D 446B 422E 420D 420E 444E 428D 428E 428B 428C

ŞOVEL

6040

BORU DÖŞEYİCİ

PL83 PL87 PL61 583T 589

ASFALT SİLİNDİRİ

CB22B CB8 CB7

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CS-431C CS-44B CP-533D CP-533C CP-533E CS-323C CS-433E CS-433C CS-433B CP-663E CS-64B CP-64 CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CP-34 CB-536D CP-76 CP-74 CS54B CB-64 CB-54 CB-564D CB-434B CB-434D CB-434C CB-434 CP-44B CS-583E CS-583C CS-583D CB-14 CS-563C CS-563D CS-563E CP44B CS-56 CS-573 CS-54 CS-583 CS-44 CS-34 CS-663E CS-54B CS-531D CS-531C CS-531 CP-433C CP-433B CP-433E CS-423E CP-323C CS-533C CS-533D CS-533E CS-76 CS-74 CP-563E CP-563D CP-563C CS-64 CB-545 CB-544 CB-634D CB-14B CS7 CB-334E CB-334D CB-335E CB-335D CP-54B CP7 CS44B CP-573E CP54B CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E

TAŞ OCAĞI KAMYONU

777E 775D 775B 773E 771D 771C

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

960F 988 XE 966 XE 986H 986K 962K 962M 988G 988H 988F 988K 966F 966H 966G 966L 966K 966M 814K 924F 924H 924G 924K 928F 926M 962 928G 966 972 966 GC 988F II 972 XE 986 928HZ 988 995 994 990 993 992 988K XE 926 924 930 938 980K HLG 908 907 906 990K 990H 993K 992D 992G 992K 972XE 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 972G 972H 972K 972M 972L 988GC 950G 950K 950M 930G 930H 930K 930M 936F 938H 938K 990 II 938M 918F 966XE 980F II 966F II 962M Z 950M Z 966K XE 972G II 980C 980F 980G 980L 980K 980M 982M 950F II

EJEKTÖR KAMYON

D400E II 740B 730C2 EJ 740

MOBİL HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ

330D L 329D L 323D LN 390F 330D2 349D L 330FMHPU 385C L 329E 336D L 349E L HVG 325C 349E 325D 345D 336E HVG 324D LN 349D2 345C L 385C 350MHPU 352FMHPU 323F OEM 336FMHPU 340D2 L 325D L 336F 336D 336E 330F 330D 330C 323D L

TEKERLEKLİ KAZIYICI

621E 637K

RİPER KAZIYICI

16G

KAMYON

793F XQ 775F 793F OEM 775E 775D 777C 777D 777G 777F 785 789 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 773E 773D 797F 773F 797B 773B 772 770 794 AC 793F CMD 772G OEM 789C 789D 789B 769D 769C 69D 785G 785D 795F AC 793F AC

LOKOMOTİF MOTORU

3512E 3512B 3508C 3508B

JENERATÖR SETİ

DE1400 G3516 G3512 3512 D1250 G3516C D1000 G3516E G3516H 3508B DE1250S G3512E G3412 C9.3 DE1500 DE1000S D800 DE1250 G3520C G3520E G3520H 3512C 3512B 3516C 3516B 3516E

MİKRO YÜKLEYİCİ

226D 232D3 226D3 272C 256C 232D 262C2 249D3 270 262C 242B 246C

OEM MOB HİD GÜÇ BİRİMİ

336MHPU

MOTORLU GREYDER

135H 120M 2 130G 140K 2 140M 3 140M 2 135H NA 140H ES 12M 3 AWD 12H NA 120H ES 140H NA 160M 3 AWD 24H 24M 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 16H NA 14M-3 12H ES 14H NA 120H 120G 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 163H 140M 140K 140H 140G 143H 12M 3 12M 2 140 GC 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 160H ES 16M 160 16H 16G 14L 150 14M 140 16GC 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 120 160H NA 16M3 120K 2

DENİZCİLİK MOTORU

3516 3512 3508 C18 3516B 3516E 3512E 3512B C32 C9.3 3508C 3508B

BELDEN KIRMALI KAMYON

D400E II D300E II 725C2 740 GC 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 730C2 D250E II D350E II 730 EJECTOR 740C 740B 745C

ASFALTLAMA SİLİNDİRİ

CB-22B

TEKERLEKLİ DOZER

623G 623H 623E 623F 621E 621F 621G 621H 621S 627G 627H 627E 627F 633E II 651E 631K 631E 631G 621K OEM 651 657E 657G 637G 637E 637K 854G 854K 834G 834H 834K 814K 844H 844K 834 844 854 824H 824C 824K 814 824 824G II

YARDIMCI DENİZ

3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

GÜÇ MODÜLÜ

PMG3516

DÖNER KARIŞTIRICI

RM500B

TEKERLEKLİ AĞAÇ KESİCİ

573C 573D 553C 2570C 2570D 563C 563D 543 2470C 2670C 2670D

GENEL HİZMET SİLİNDİRİ

CB4.4 CB4.0 CB2.7 CB2.5 CB2.9

BULDOZER

11U 11SU 4S 5A 5P 5S

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M320F M317D2 M318D M318C M318F M314-07 M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M313C M313D M322D2 MH M314F M320GC M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M330D M313-07 M315D2 MH3026 MH3024 M315GC M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M320D2 M325B

EKSKAVATÖR

330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L M315F 320-A N 324D 324E 320D3 GC 315D L 325-A M317F 320D2 320D3 336D2 L 323F 374F L 323D M318F 322C 385C FS 324E LN 321C 345B 345C 345D 548 307 349F L 385C L 325D L 315 558 323F OEM 336F L XE 323E LN 314E CR 330C FM 326F 538 349D 336E L 320 GC 325C 349E 325D 336E H 349F 325F 340F 345B L 330-A L 329D LN 314D LCR 336F LN XE M325D MH 318D2 L 324E L 312E L 320D RR 323D S 323D L 313F L 326D2 L 385C 345D L 320N 320C 320D 320E 314E LCR 323E SA 323F L 336D2 L XE 320C L 349F LXE 325D FM LL 320D LN 390D 390F 336E LNH 320D FM RR 315 GC 336D LN 349E L VG 349 GC 320E L 325D FM 320D GC 349D2 323D2 L 330C L 336D2 318D L 568 FM 320D FM 320B LL 313D2 LGP 352 UHD 312D2 GC 340 349 345 324D FM 349D2 L 352 350 355 326 325 329E L 319 335 336 329D 329E 330-A 318D2 330C LN 395 325D MH 320D2 L 324D LN 374 329D2 330C MH 326F LN 345 GC 311D LRR 312E FM538 312F 336D 336E 312D 336F 333 GC 314D CR 326D L 335F 336F XE 311C 349E L 330D2 325C L 3101 323D LN 352F XE VG 330B LN 330D FM 336 MHPU 320D2 GC 320D2 FM 330-A L 352F-VG M325C 320D LRR 315C 326F L 336D L 312D2 L FM568 324D L 313F 313D 320E RR 312D2 352F 312D L 322B L 324D FM LL 320E LRR 323F LN 336F L 374F 345C L 325-A L 323D SA 323D3 336D2 GC 322 L 330D2 L 323D2 314F CR 336F LNXE 323E L 336F LN 329E LN 320B FM LL 320E LN 330F 330C 330D 390F L 320 L M325D L MH 336E LN 336E LH 325-A FM L 336D2 LXE 323F SA MH3295 340D2 L 313D2 GC 320D L MH3040 390D L 319D LN 340MHPU 325C FM 340F L UHD 330B L 326 GC 326D2 319D L 325 L 320F L 313D2-GC 313D2 307-A 330F LN 330D L 350 OEM 322-A L 318E L 330D MH 336 GC 328D LCR 329D L 340F L LRE 325F LCR 319D 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL 318C 345D L VG 320-A 340D L 311F LRR 330F L MH3022 MH3024 329F L 336D2 XE 335F LCR 385C L MH 321D LCR 315F LCR M320GC 329D2 L 322C FM M312 M315 M318 M320

CHALLENGER

75D 75C 75E MT700 95E 70C MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 65C 65E 65D 85C 85E 85D

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ

836 826 826G II 816 826C 826H 826K 816K 836H 836G 836K

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

627 623 621 637 632 631 623K LRC 631K 613G 637K 627K LRC 623K 621K 627K 657 651

DÖNER KESİCİ

RC20

MİNİ HİD EKSKAVATÖR

308E CR 303.5E2 CR 308E2 308E SR 306E2 304E2 304CR 304C CR 307.5 305C CR 307-A 305E2 CR 305E 305.5 308E2 SR 303.5 305.5E2 307D 307C 307B 307E 304SR 308E2CR 306E 305.5D 305.5E 308E 308D 308C 305.5 GC 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 307E2 308E2SR 305E2 308.5 303CR 304E2 CR 304 305 308 309 306 307 305.5E2 CR 304.5E2 306.5 305D CR 303.5E2 304.5 303.5CR 302.7CR 305 CR

KÜTÜK POLİP KISKACI

GLL60 GLL52 GLL55

MAFSALLI BOM YÜKLEYİCİ

559C 559D 2384D 2384C 539 579C 579D 2484D 2484C

TEKERLEKLİ BİÇERDÖVER

550B 570B 560B 580B 550 570 580

VİNÇ

55

PALETLİ AĞAÇ DEMETİ TAŞIMA MAKİNESİ

2290 2491 TK732 TK722 552 2 TK752 1290T 2390 2391 511 522 521 1190T 521B 532 522B 552

SU SEVKİYAT SİSTEMİ

777G CAT WDS

PETROL MOTORU

3508C 3508B 2016 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİ

285XE 299C 239D 275 285 249D3 275XE 249D 239D3

HİDROLİK ŞOVEL

6020 6015 6040 6030 6030 T4 6030 T2 6020B 6015B

KÜTÜK KESİCİ

322C

DOZER

768C 772B 776D 776C

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi