Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları7H-4710: Burç
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriBağlantı Pimleri ve Manşon YataklarıManşon Yatakları
7H-4710: Burç
7H-4710: Burç

Düz Manşon Yatağı

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7H-4710: Burç
7H-4710: Burç

Düz Manşon Yatağı
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
7H-4710 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7H-4710 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Inside Diameter (mm): 44
Inside Diameter (in): 1,74
Outside Diameter (mm): 54
Outside Diameter (in): 2,14
Overall Length (mm): 60
Overall Length (in): 2,38
Malzeme: Çelik
Type: STRAIGHT SLEEVE
İç Oluk: Hayır
Dış Oluk: Hayır
Yaklaşık Toplam Uzunluk (mm): 60
Çapraz Delikler: Hayır
Yaklaşık Dış Çap (mm): 54
Yaklaşık İç Çap (mm): 44
Daha fazla göster
7H-4710 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ DOZER

D5B D5 D5E

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin