Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης7H-4710: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠείροι σύνδεσης και έδρανα ολίσθησηςΈδρανα ολίσθησης
7H-4710: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
7H-4710: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
7H-4710: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)
7H-4710: Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Cat® Έδρανο ολίσθησης (τριβέα)

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7H-4710
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7H-4710

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εσωτερική διάμετρος (mm): 44
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 1,74
Εξωτερική διάμετρος (mm): 54
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 2,14
Συνολικό μήκος (mm): 60
Συνολικό μήκος (ίντσες): 2,38
Υλικό: Χάλυβας,ΧΑΛΥΒΑΣ
Τύπος: ΙΣΙΟ ΧΙΤΩΝΙΟ
Εκτιμώμενη εσωτερική διάμετρος (mm): 44
Εξωτερική διάμετρος κατά προσέγγιση (mm): 54
Εσωτερική αύλακα: Όχι
Εξωτερική αύλακα: Όχι
Εκτιμώμενο συνολικό μήκος (mm): 60
Εγκάρσιες οπές: Όχι
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7H-4710

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D5B D5 D5E

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό