HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva7H-4710: Bucha
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaRolamentos Tipo Luva
7H-4710: Bucha
7H-4710: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Imagens do Produto
7H-4710: Bucha
7H-4710: Bucha

Rolamento Tipo Luva Reto

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 7H-4710
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 7H-4710

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inside Diameter (mm): 44
Inside Diameter (in): 1,74
Outside Diameter (mm): 54
Outside Diameter (in): 2,14
Overall Length (mm): 60
Overall Length (in): 2,38
Material: Aço
Type: STRAIGHT SLEEVE
Diâmetro Externo Aproximado (mm): 54
Sulco Externo: Não
Comprimento Total Aproximado (mm): 60
Furos transversais: Não
Sulco Interno: Não
Diâmetro Interno Aproximado (mm): 44
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7H-4710

TRATOR DE ESTEIRAS

D5B D5 D5E

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista