Caterpillar
Önerilen sonuç yok. Tekrar deneyin.

Mağaza seçin

Caterpillar

Mağaza seçin

Fiyatlandırma ve stok durumu için

Ekipmanı Ekle

Uygun parçaları bulmak için.

Parça numarasına veya adına göre arayın

Mağaza seçin

Ekipmanı Ekle

7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek
Ana sayfaHidroliklerDiğer Hidrolik Komponentleri7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek
Ana sayfa7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek

7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek

Cat® O-Ring Yüz Keçesi ile O-Ring Bağlantı Noktası Döner T arası bağlantı, O-ring keçe ve dönme hareketi ile üç komponenti birbirine bağlayarak sızıntıya dayanıklı sıvı transferini kolaylaştırır

Marka: Cat

Ürün Resimleri

7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek
7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek
7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek
7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek

7X-2444: 9/16-18 Döner T Dirsek

Cat® O-Ring Yüz Keçesi ile O-Ring Bağlantı Noktası Döner T arası bağlantı, O-ring keçe ve dönme hareketi ile üç komponenti birbirine bağlayarak sızıntıya dayanıklı sıvı transferini kolaylaştırır

Marka: Cat

İlgili parçalar

228-7088: 11,23 mm Dış Çaplı O-Ring Keçesi

Cat® ORFS Konektör Ucu İçin Kauçuk O-Ring Keçesi

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

3J-0360 parça numaralı Cat® düz dişli O-ring SAE 9/16-18 dişli (Hat Grubu, Tekerlek Grubu) ürününü satın alın. Bu STOR O-ring keçesi, statik sızdırmazlıkta kullanılır ve belirli uygulamalar ile koşullar için tasarlanmıştır.

4J-5477: 1,78 x 7,67 mm 90A NBR O-Ring

Cat® O-Ring Yüz Keçesi, hidrolik hortumlar ve adaptör arasında sızdırmaz bir bağlantı sağlar

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi