Caterpillar

Додати обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає

Вибрати магазин

Реєстрація
Caterpillar

Вибрати магазин

Для отримання інформації про ціни та доступність

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибрати магазин

Додати обладнання

Основне менюКабіниОглядовість кабіниВікна та скло486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
Основне менюКабіниОглядовість кабіниВікна та скло486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм

Скло лівого вікна кабіни Cat® забезпечує видимість і захист, дозволяючи операторам бачити навколишнє середовище та безпечно виконувати завдання

Марка: Cat

Зображення виробу
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм
486-5463: Віконне скло товщиною 5 мм

Скло лівого вікна кабіни Cat® забезпечує видимість і захист, дозволяючи операторам бачити навколишнє середовище та безпечно виконувати завдання

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Технічні характеристики для номера за каталогом 486-5463

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Загальна довжина (мм): 824,0
Загальна ширина (мм): 549,0
Товщина – (мм): 5,0
Загальна довжина (дюйми): 32,44
Загальна ширина (дюйми): 21,6
Товщина (дюйми): 0,2
Material: Glass Ceramic
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 486-5463

МОБІЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ СИЛОВИЙ АГРЕГАТ

330 MHPU 350MHPU

ЕКСКАВАТОР

326 GC MH3022 349 GC 340 336 MHPU MH3024 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

МАТЕРІАЛ РУКОЯТКИ

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

МОБІЛЬНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ СИЛОВИЙ АГРЕГАТ, OEM

336MHPU

КОЛІСНИЙ ЕКСКАВАТОР

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено