ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್

Cat® ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್, ಇದು ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್
486-5463: 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್

Cat® ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡೋರ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್, ಇದು ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 486-5463 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 824.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 549.0
ದಪ್ಪ (mm): 5.0
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 32.44
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 21.6
ದಪ್ಪ (in): 0.2
Material: Glass Ceramic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 486-5463 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ಮೊಬೈಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ ಪವರ್ ಯುನಿಟ್‌

330 MHPU 350MHPU

ಚಕ್ರದ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317

OEM MOB ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ PWR ಘಟಕ

336MHPU

ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ

326 GC MH3022 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ