Увійти
Cat® Left Hand Side Joystick Handle Control is precise, ergonomic, and versatile for efficient equipment operation and safety
Марка: Cat
Cat® Left Hand Side Joystick Handle Control is precise, ergonomic, and versatile for efficient equipment operation and safety
Марка: Cat
The Joystick Handle Control is designed to manipulate different functions with precision and ease. It consists of a joystick-style handle that the operator uses to control equipment movements and operations. This intuitive interface allows for ergonomic and fine-grained control over tasks like steering, lifting, tilting, and rotating attachments. It is designed to reduce operator fatigue during long working hours and often incorporates safety features to ensure safe and efficient machine operation.
Attributes:
• Designed for operator comfort and reduced fatigue.
• Operating temperature is -40 °C to 85 °C.
• Push button force is 7.4 N.
Applications:
The Joystick Handle Control enhances the efficiency of heavy machinery operation, leading to increased productivity and reduced downtime.
Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено