Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್529-7886: CONT GP-HAND
ಹೋಮ್529-7886: CONT GP-HAND
529-7886: CONT GP-HAND

Cat® Left Hand Side Joystick Handle Control is precise, ergonomic, and versatile for efficient equipment operation and safety

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
529-7886: CONT GP-HAND
529-7886: CONT GP-HAND
529-7886: CONT GP-HAND
529-7886: CONT GP-HAND
529-7886: CONT GP-HAND

Cat® Left Hand Side Joystick Handle Control is precise, ergonomic, and versatile for efficient equipment operation and safety

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

The Joystick Handle Control is designed to manipulate different functions with precision and ease. It consists of a joystick-style handle that the operator uses to control equipment movements and operations. This intuitive interface allows for ergonomic and fine-grained control over tasks like steering, lifting, tilting, and rotating attachments. It is designed to reduce operator fatigue during long working hours and often incorporates safety features to ensure safe and efficient machine operation.

Attributes:
• Designed for operator comfort and reduced fatigue.
• Operating temperature is -40 °C to 85 °C.
• Push button force is 7.4 N.

Applications:
The Joystick Handle Control enhances the efficiency of heavy machinery operation, leading to increased productivity and reduced downtime.

The Joystick Handle Control is designed to manipulate different functions with precision and ease. It consists of a joystick-style handle that the operator uses to control equipment movements and operations. This intuitive interface allows for ergonomic and fine-grained control over tasks like steering, lifting, tilting, and rotating attachments. It is designed to reduce operator fatigue during long working hours and often incorporates safety features to ensure safe and efficient machine operation.

Attributes:
• Designed for operator comfort and reduced fatigue.
• Operating temperature is -40 °C to 85 °C.
• Push button force is 7.4 N.

Applications:
The Joystick Handle Control enhances the efficiency of heavy machinery operation, leading to increased productivity and reduced downtime.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
Material: Polyamide Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Polyamide Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
415416444430420432
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್
415416444430420432
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ