Trang chủDụng cụ nối đấtRăng và Cạnh đế GầuLắp ráp cạnh cơ bản131-8218: EDGE AS
Trang chủDụng cụ nối đấtRăng và Cạnh đế GầuLắp ráp cạnh cơ bản131-8218: EDGE AS
131-8218: EDGE AS

Nhãn hiệu: Cat

fallback-image
Ngưng sản xuất
131-8218: EDGE AS
Liên hệ đại lý của bạn để có các lựa chọn thay thế.

Nhãn hiệu: Cat

NGƯNG SẢN XUẤT
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Mô tả về số linh kiện 131-8218

Chúng tôi vẫn cố gắng thêm mô tả cho linh kiện này.

Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 131-8218

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Width Between Sidebars (mm): 2.770,0
End Depth (in): 7,728
Overall Width (in): 113,583
Adapter Size: J350
Bevel Angle: 22,5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 36
Overall Width (mm): 2.885,0
Overall Depth (in): 19,409
Size: J350
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Spade
Overall Depth (mm): 493,0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 109,055
End Depth (mm): 196,3
Edge Assembly Type: Standard
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 131-8218

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế