Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗基刃和前缘基刃组件131-8218: 铲刃组件
首页
掘地工具铲斗基刃和前缘基刃组件
131-8218: 铲刃组件
131-8218: 铲刃组件

品牌: Cat

fallback-image
已停产
131-8218: 铲刃组件
请联系您的代理商了解替代选项。

品牌: Cat

已停产
保修信息
退货政策
描述
描述

我们仍在努力为此零件添加说明。

技术规格
技术规格
计量单位美制公制
Width Between Sidebars (mm): 2,770
End Depth (in): 7.728
Overall Width (in): 113.583
Adapter Size: J350
Bevel Angle: 22.5
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 36
Overall Width (mm): 2,885
Overall Depth (in): 19.409
Size: J350
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 8
Shape: Spade
Overall Depth (mm): 493
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 109.055
End Depth (mm): 196.3
Edge Assembly Type: Standard
计量单位美制公制
Width Between Sidebars (mm): 2,770
End Depth (in): 7.728
Overall Width (in): 113.583
查看更多
兼容型号
兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

保修信息
退货政策
Parts Diagrams
No Equipment输入设备序列号,或从此前添加的设备列表中选择,以查看零件图。