Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座153-1697: 双带中心齿座
首页
掘地工具铲斗齿和齿座系统齿座
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座

J600 双带中心齿座

品牌: Cat

产品图像
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座
153-1697: 双带中心齿座

J600 双带中心齿座

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
153-1697 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 153-1697 的技术规格

计量单位

美制公制
机型: 装载机
附件: 焊接式
位置: 中心
适配器尺寸: J600
耐磨材料: 标配选装
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 565
Width (in): 6.535
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22.244
Width (mm): 166
Base Edge Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14.37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 365
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
查看更多
零件号 153-1697 的兼容型号

挖掘机

375-A 390D 385B 374D L 365B L

查看更多
相关零件
255-0342
255-0342: 双带齿座