增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
没有可用结果。
Cat® 单向阀密封套件
品牌: Cat
挖掘机
330-A 322N 320B N 325 LN 322-A LN 322B L 330 L 320N 320-A L 322 LN 325D L 320-A S 320C 320-A N 324D 322C 324D LN 320-A 330 LN 325-A 323D L 320 L 322 L 325 L 330D LN 324D L 330C L 330D L 322-A L 322-A N 325C 325D M320
液压锤
130
单向阀密封套件有助于调节液压系统内的压力。它确保安全阀有效运行,当压力超过设定极限时打开,当压力恢复到所需范围时关闭。这可以防止可能损坏系统部件的过多压力积聚。特性: • 防止泄漏。• 保持所需的压力水平。应用:单向阀密封套件在防止安全阀周围的油液泄漏方面发挥着重要作用。
我们仍在努力为此零件添加技术规格。