Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈
179-4551: 488 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
图表描述技术规格兼容型号
179-4551 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 179-4551 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 5.33
材料: 橡胶,FKM(75),FKM,氟橡胶(FKM),聚四氟乙烯(PTFE)塑料
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 488
内径(in): 19.213
兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变牧希皇鸵禾澹涣姿嵫熙ヒ海还栌停荒承┧崂
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
查看更多
零件号 179-4551 的兼容型号

发动机 - 发电机组

POWER SYS G3516C 3516C XQ2280 G3516H 3516E

轮式推土机

994K 995

履带式拖拉机

D9T D9

非公路用卡车

795F XQ 795F AC 794 AC 789D 789 789G 789D 798 794 AC 796 AC 798 AC

船用产品

SR5 3516C GEN G3516H 3516C G3516 3516E

发动机 - 工业

CG170-16 3516C

发电机

SR5