HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno
179-4551: Anel Retentor em O com 488 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 179-4551
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 179-4551

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
Material: Borracha,FKM (75),FKM,Plástico de Politetrafluoretileno (PTFE),Borracha de Fluoroelastômero (FKM)
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
Diâmetro Interno (mm): 488
Diâmetro Interno (pol): 19,213
Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 179-4551

PRODUTOS MARÍTIMOS

SR5 3516C GEN G3516H 3516C G3516 3516E

GERADOR

SR5

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

795F XQ 795F AC 794 AC 789D 789 789G 789D 798 794 AC 796 AC 798 AC

TRATOR DE RODAS

994K 995

MOTOR - INDUSTRIAL

CG170-16 3516C

MOTOR - GRUPO GERADOR

POWER SYS G3516C 3516C XQ2280 G3516H 3516E

TRATOR DE ESTEIRAS

D9T D9

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista