Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
179-4551: 488mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
179-4551 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 179-4551 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 5.33
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.21
উপদান: FKM,রাবার,FKM (75),ফ্লুরোইলাস্টোমার (FKM) স্টিল,পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (PTFE) প্লাস্টিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 488
ভিতরে ব্যাস (in): 19.213
মানানসই: ডাইস্টার লুব্রিকেন্ট; হ্যালোজেনেটেড হাইড্রোকার্বন (100 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি); কম্প্রেসন সেটের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী; পেট্রোলিয়াম ফ্লুইড; ফসফেট এস্টার ফ্লুইড; সিলিকন ফ্লুইড; কিছু কিছু অ্যাসিড
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 179-4551 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

SR5 3516C GEN G3516H 3516C G3516 3516E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

CG170-16 3516C

হুইল ডোজার

994K 995

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

795F XQ 795F AC 794 AC 789D 789 789G 789D 798 794 AC 796 AC 798 AC

জেনেরেটর

SR5

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D9

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

POWER SYS G3516C 3516C XQ2280 G3516H 3516E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন