增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
Cat® 10 mm 厚平硬垫圈
品牌: Cat
平地机
16M 18M3 12M 16M3 12K 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 140 GC 16GC 120K 2 120M 2
发电机组
3508B
轮式自行式铲运机
631K 637 631 613G 637K
轮式牵引机
627H 631K 623H 637K 621H
轮式装载机
928H 924H
吊管机
PL83 PL87
非公路用卡车
777G 777 775 773
轮式铲运机
637K
卡车
775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G
描述:Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。特性:• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。应用:Cat 螺栓和匹配的垫圈和螺母形成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。您可以依赖 Cat 紧固件来帮助您完成构建、维护或修复工作 - 适用于全世界大多数机器和车间应用。
计量单位