Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件

Cat® 唇形密封件

品牌: Cat

产品图像
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件
318-0106: 92.17 mm 外径唇形密封件

Cat® 唇形密封件

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
318-0106318-0106
2D-80092D-8009
8M-52548M-5254
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
318-0106 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 318-0106 的技术规格

计量单位

美制公制
外径(in): 3.630
外径(mm): 92.2
主要密封材料: FKM(氟橡胶)
密封件类型: 唇形
轴直径(in): 2.752
轴直径(mm): 69.9
式样: SBI
宽度(in): 0.433
宽度(mm): 11.0
Material: Carbon Steel,Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Stainless Steel
查看更多
零件号 318-0106 的兼容型号

履带式集材机

517 527

吊管机

561N 561M

履带式拖拉机

D5R XL D6M D5M D6N D5N D5R2 D6N OEM D5R LGP D6N LGP D5 D6N XL