หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงซีลอื่น ๆ318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองซีล ปะเก็น และโอริงซีลอื่น ๆ
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม

ซีลประเภทลิป Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม
318-0106: ซีลประเภทลิปเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 92.17 มม

ซีลประเภทลิป Cat®

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 318-0106
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 318-0106

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 3.630
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 92.2
วัสดุซีลหลัก: FKM (ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์)
ประเภทซีล: ประเภทลิป
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (นิ้ว): 2.752
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): 69.9
รูปแบบ: SBI
ความกว้าง (นิ้ว): 0.433
ความกว้าง (มม.): 11.0
Material: Carbon Steel,Plastic Plastic,Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Stainless Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 318-0106

เครื่องจักรวางท่อ

561N 561M

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D5R XL D6M D5M D6N D5N D5R2 D6N OEM D5R LGP D6N LGP D5 D6N XL

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

517 527

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ