Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页滤清器和油液滤清器空气滤清器驾驶室空气滤清器318-7190: 驾驶室空气滤清器
首页滤清器和油液滤清器空气滤清器驾驶室空气滤清器318-7190: 驾驶室空气滤清器
318-7190: 驾驶室空气滤清器

高效率驾驶室空气滤清器

品牌: Cat

产品图像
318-7190: 驾驶室空气滤清器
318-7190: 驾驶室空气滤清器
318-7190: 驾驶室空气滤清器
318-7190: 驾驶室空气滤清器
318-7190: 驾驶室空气滤清器

高效率驾驶室空气滤清器

品牌: Cat

保修信息
退货政策
常购产品组合
318-7190318-7190
266-7765266-7765
360-8960360-8960
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
318-7190 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 318-7190 的技术规格

计量单位

美制公制
介质类型: 超高效率
效率评级: 超高效率
Width (in): 7.067
Height with Seal (in): 2.323
Length (mm): 317.5
Width (mm): 179.5
Length (in): 12.5
Height with Seal (mm): 59
Height without Seal (in): 1.937
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel,Urethane Rubber,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 49.2
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 318-7190 的兼容型号

采石卡车

772G 770G

履带式装载机

973D 953D 973K 953K 963 973 963D 963K 953

工业发动机

C4.4

双钢轮振动压路机

CB16 CB15 CB13

吊管机

PL61

履带式拖拉机

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D8T D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D11T D4K XL D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

非公路用卡车

772 770

振动压实机

CB-66B CB-64B CB-68B

压路机

CB13 CB15 CB16

卡车

772G 772G OEM 770G 770G OEM

查看更多