HomeFiltros e FluidosFiltrosFiltros de ArFiltros de Ar da Cabine318-7190: Filtro de Ar da Cabine
Home
Filtros e FluidosFiltrosFiltros de ArFiltros de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine

Filtro de Ar da Cabine de Alta Eficiência

Marca: Cat

Imagens do Produto
318-7190: Filtro de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine
318-7190: Filtro de Ar da Cabine

Filtro de Ar da Cabine de Alta Eficiência

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
318-7190318-7190
266-7765266-7765
360-8960360-8960
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 318-7190
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 318-7190

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo de Mídia: Eficiência Ultra Alta
Classificação de Eficiência: Eficiência Ultra Alta
Width (in): 7,067
Height with Seal (in): 2,323
Length (mm): 317,5
Width (mm): 179,5
Length (in): 12,5
Height with Seal (mm): 59
Height without Seal (in): 1,937
Type: Urethane Panel
Material: Carbon Steel,Urethane Rubber,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 49,2
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 318-7190

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

772G 772G OEM 770G 770G OEM 772G 770G 772 770

MOTOR - INDUSTRIAL

C4.4

ASSENTADOR DE TUBOS

PL61

ROLO COMPRESSOR

CB16 CB15 CB13 CB13 CB15 CB16 CB-66B CB-64B CB-68B

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973D 953D 973K 953K 963 973 963D 963K 953

TRATOR DE ESTEIRAS

D6K2 XL D6K2 D3K2 LGP D5K LGP D8T D6K2 LGP D4K LGP D4K2 LGP D5K XL D6K XL D5K2 XL D3K XL D3K2 XL D11T D4K XL D4K2 XL D7E LGP D7E D3K LGP D5K2 LGP D6K LGP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista