Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材泡沫、绝缘层和衬板不规则326-7509: 1.5 mm 厚排气歧管垫片
首页
紧固件、密封件和耗材泡沫、绝缘层和衬板不规则
326-7509: 1.5 mm 厚排气歧管垫片
326-7509: 1.5 mm 厚排气歧管垫片

Cat® 垫片

品牌: Cat

fallback-image
326-7509: 1.5 mm 厚排气歧管垫片

Cat® 垫片

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
326-7509 是一种垫片,它利用配对零件之间的压缩实现紧密、无泄漏的密封效果。Cat 垫片采用材料和外形搭配合理的设计,以提供适合您应用的期望性能。

特性:
样式:平板

警告:癌症和生殖伤害 - www.P65Warnings.ca.gov

描述:
326-7509 是一种垫片,它利用配对零件之间的压缩实现紧密、无泄漏的密封效果。Cat 垫片采用材料和外形搭配合理的设计,以提供适合您应用的期望性能。

特性:
样式:平板

警告:癌症和生殖伤害 - www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
式样: 平板
材料: 未标明
长度(mm): 680
宽度(mm): 95
厚度(mm): 1.5
孔尺寸(mm): 12.0 (12X); 44.0 (6X)
长度(in): 26.77
宽度(in): 3.74
厚度(in): 0.06
孔尺寸(in): 0.47 (12X); 1.73 (6X)
计量单位美制公制
式样: 平板
材料: 未标明
长度(mm): 680
查看更多
兼容型号
兼容型号
Generator Set
C6.6
查看更多
Generator Set
C6.6
保修信息
退货政策
326-7509 的零件图