Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারঅনিয়মিত326-7509: 1.5mm পুরু এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীফোম ইনসুলেশন, ও লাইনারঅনিয়মিত
326-7509: 1.5mm পুরু এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড গ্যাস্কেট
326-7509: 1.5mm পুরু এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
326-7509: 1.5mm পুরু এক্সহস্ট ম্যানিফোল্ড গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
326-7509 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
Style: Flat

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
326-7509 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
Style: Flat

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উল্লিখিত নয়
দৈর্ঘ্য (mm): 680
প্রস্থ (mm): 95
পুরুত্ব (mm): 1.5
হোলের সাইজ (mm): 12.0 (12X); 44.0 (6X)
দৈর্ঘ্য (in): 26.77
প্রস্থ (in): 3.74
পুরুত্ব (in): 0.06
হোলের সাইজ (in): 0.47 (12X); 1.73 (6X)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উল্লিখিত নয়
দৈর্ঘ্য (mm): 680
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator Set
C6.6
আরও দেখুন
Generator Set
C6.6
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
326-7509 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
326-7509 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
326-7509 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
326-7509 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
Style: Flat

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার এবং প্রজনন জনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 326-7509 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্টাইল: ফ্ল্যাট
উপদান: উল্লিখিত নয়
দৈর্ঘ্য (mm): 680
প্রস্থ (mm): 95
পুরুত্ব (mm): 1.5
হোলের সাইজ (mm): 12.0 (12X); 44.0 (6X)
দৈর্ঘ্য (in): 26.77
প্রস্থ (in): 3.74
পুরুত্ব (in): 0.06
হোলের সাইজ (in): 0.47 (12X); 1.73 (6X)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 326-7509 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR SET

C6.6

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন