होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरअनियमित326-7509: 1.5 मिलीमीटर मोटी एग्ज़ॉस्ट मैनिफ़ोल्ड गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरअनियमित
326-7509: 1.5 मिलीमीटर मोटी एग्ज़ॉस्ट मैनिफ़ोल्ड गैस्केट
326-7509: 1.5 मिलीमीटर मोटी एग्ज़ॉस्ट मैनिफ़ोल्ड गैस्केट

Cat® गैस्केट

ब्रांड: Cat

fallback-image
326-7509: 1.5 मिलीमीटर मोटी एग्ज़ॉस्ट मैनिफ़ोल्ड गैस्केट

Cat® गैस्केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
326-7509 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
Style: Flat

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
326-7509 is a gasket that uses compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
Style: Flat

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
स्टाइल: फ़्लैट
सामग्री: निर्दिष्ट नहीं है
लंबाई (mm): 680
चौड़ाई (mm): 95
मोटाई (मिलीमीटर): 1.5
होल साइज़ (mm): 12.0 (12X); 44.0 (6X)
लंबाई (in): 26.77
चौड़ाई (in): 3.74
मोटाई (in): 0.06
होल का आकार (in): 0.47 (12X); 1.73 (6X)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
स्टाइल: फ़्लैट
सामग्री: निर्दिष्ट नहीं है
लंबाई (mm): 680
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
C6.6
अधिक देखें
Generator Set
C6.6
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
326-7509 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें