Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承332-2297: 套筒轴承
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
332-2297: 套筒轴承
332-2297: 套筒轴承

直型套筒轴承

品牌: Cat

产品图像
332-2297: 套筒轴承
332-2297: 套筒轴承
332-2297: 套筒轴承
332-2297: 套筒轴承
332-2297: 套筒轴承

直型套筒轴承

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
图表描述技术规格兼容型号
332-2297 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 332-2297 的技术规格

计量单位

美制公制
Inside Diameter (mm): 51
Inside Diameter (in): 2.01
Outside Diameter (mm): 76
Outside Diameter (in): 3
Overall Length (mm): 30
Overall Length (in): 1.18
材料: 塑料
Type: STRAIGHT SLEEVE
近似内径(mm): 51
外槽:
十字孔:
内槽:
近似外径(mm): 77
近似总长度(mm): 30
查看更多
零件号 332-2297 的兼容型号

平地机

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M