AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
332-2297: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 332-2297
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 332-2297

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 51
Diametrul interior (in): 2,01
Diametrul exterior (mm): 76
Diametrul exterior (in): 3
Lungime totală (mm): 30
Lungime totală (in): 1,18
Material: COMPOZIT AUTOLUBRIFIAT,Plastic
Tip: MANȘON DREPT
Lungime totală aproximativă (mm): 30
Găuri în cruce: Nu
Canelură internă: Nu
Diametrul interior aproximativ (mm): 51
Diametrul exterior aproximativ (mm): 77
Canelură externă: Nu
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 332-2297

AUTOGREDER

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert