AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)
332-2297: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 332-2297
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 332-2297 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisäkehän halkaisija (mm): 51
Sisäkehän halkaisija (in): 2,01
Ulkokehän halkaisija (mm): 76
Ulkokehän halkaisija (in): 3
Kokonaispituus (mm): 30
Kokonaispituus (in): 1,18
Materiaali: Muovi,ITSEVOITELUKOMPOSIITIT
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Ristiaukot: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 77
Sisäinen ura: No
Kokonaispituus, noin (mm): 30
Ulkoinen ura: No
Sisähalkaisija, noin (mm): 51
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 332-2297

TIEHÖYLÄT

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa