Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页动力传动系变速箱和部件其他变速箱部件385-8860: 行星托架
首页
动力传动系变速箱和部件其他变速箱部件
385-8860: 行星托架
385-8860: 行星托架

Cat® Planetary Carrier

品牌: Cat

产品图像
385-8860: 行星托架
385-8860: 行星托架
385-8860: 行星托架
385-8860: 行星托架
385-8860: 行星托架

Cat® Planetary Carrier

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
385-8860 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 385-8860 的技术规格

计量单位

美制公制
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 239.9
Inside Diameter (mm): 87
Overall Length (mm): 93
Outside Diameter (in): 9.444
Inside Diameter (in): 3.425
Overall Length (in): 3.661
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
查看更多
零件号 385-8860 的兼容型号

履带式拖拉机

D6T D6