หน้าแรกระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
หน้าแรก
ระบบส่งกำลังระบบเกียร์และส่วนประกอบส่วนประกอบเกียร์อื่น ๆ
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก

Cat® Planetary Carrier

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก
385-8860: โครงเฟืองดอกจอก

Cat® Planetary Carrier

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 385-8860
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 385-8860

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 239.9
Inside Diameter (mm): 87
Overall Length (mm): 93
Outside Diameter (in): 9.444
Inside Diameter (in): 3.425
Overall Length (in): 3.661
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 385-8860

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T D6

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ