Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺母396-1285: 锁紧螺母
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺母
396-1285: 锁紧螺母
396-1285: 锁紧螺母

品牌: Cat

fallback-image
396-1285: 锁紧螺母

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
396-1285 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 396-1285 的技术规格

计量单位

美制公制
Thickness (mm): 38.1
Thickness (in): 1.5
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 1 3/4-12
材料: 碳钢
Thread Size (in): 0.069
Thread Size (mm): 1.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.750x12
Drive (in): 2.625
Drive (mm): 66.68
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 396-1285 的兼容型号

伸缩臂式装卸机

TL1255C TL1055C