AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous396-1285: ÉCROU - VERROU
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous
396-1285: ÉCROU - VERROU
396-1285: ÉCROU - VERROU

Marque: Cat

fallback-image
396-1285: ÉCROU - VERROU

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 396-1285
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 396-1285

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Thickness (mm): 38,1
Thickness (in): 1,5
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 1 3/4-12
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0,069
Thread Size (mm): 1,750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.750x12
Drive (in): 2,625
Drive (mm): 66,68
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 396-1285

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TL1255C TL1055C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert