Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组

垫片组

品牌: Cat

产品图像
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组
3P-3495: 2.4 mm 厚钢垫片组

垫片组

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

描述:
Cat® 垫片具有无与伦比的制造精度,通过将机械零件牢固地固定到位,在加工零件之间实现紧密贴合,减少相邻零件和紧固件的过度磨损。Cat® 垫片由优质材料制成,可提供卓越的保护,磨损寿命长,并具备您所需的高性能。Cat® 原装垫片零件可妥善保护您的投资。

特性:
• 与 3/8 in 紧固件搭配使用
• 垫片组包含 4 个 0.15 mm(0.006 in)厚垫片,10 个 0.05 mm(0.002 in)厚垫片

应用:

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
Cat® 垫片具有无与伦比的制造精度,通过将机械零件牢固地固定到位,在加工零件之间实现紧密贴合,减少相邻零件和紧固件的过度磨损。Cat® 垫片由优质材料制成,可提供卓越的保护,磨损寿命长,并具备您所需的高性能。Cat® 原装垫片零件可妥善保护您的投资。

特性:
• 与 3/8 in 紧固件搭配使用
• 垫片组包含 4 个 0.15 mm(0.006 in)厚垫片,10 个 0.05 mm(0.002 in)厚垫片

应用:

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
总厚度(mm): 1.1
总厚度(in): 0.044
外径(mm): 207
外径(in): 8.15
材料: 垫片钢
内径(mm): 169.9
内径(in): 6.69
孔尺寸(mm): 10.3
孔尺寸(in): 0.406
计量单位美制公制
总厚度(mm): 1.1
总厚度(in): 0.044
外径(mm): 207
查看更多
兼容型号
兼容型号
Articulated Truck
D44BD400ED350ED550BD40DD350E IID400D35HPD400D
Wheel Dozer
834B
Bulldozer
834U834S
Landfill Compactor
836
Motor Grader
24H
Wheel Loader
988F II988B988F
查看更多
Articulated Truck
D44BD400ED350ED550BD40DD350E IID400D35HPD400D
保修信息
退货政策
3P-3495 的零件图