Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页435-9292: 下挡板
首页435-9292: 下挡板
435-9292: 下挡板

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

品牌: Cat

fallback-image
435-9292: 下挡板

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
435-9292 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 435-9292 的技术规格

计量单位

美制公制
Depth (in): 5.945
Dust Tube (in): 1.85
Height (in): 13.709
Height (mm): 348.2
Width (in): 13.709
Dust Tube (mm): 47
Width (mm): 348.2
Type: Round
Material: Polyolefin Plastic
Depth (mm): 151
查看更多
零件号 435-9292 的兼容型号

平地机

120M 2

履带式装载机

973K

轮式推土机

966F II 966F

轮式自行式铲运机

627H 627 637 627K 637K 637K

吊管机

PL72

履带式拖拉机

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XL D6 D6T D7E LGP D7E D6XE

发动机 - 工业

C13 C9.3