Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम435-9292: बैफ़ल-लोअर
होम435-9292: बैफ़ल-लोअर
435-9292: बैफ़ल-लोअर

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

ब्रांड: Cat

fallback-image
435-9292: बैफ़ल-लोअर

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
435-9292 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 435-9292 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Depth (in): 5.945
Dust Tube (in): 1.85
Height (in): 13.709
Height (mm): 348.2
Width (in): 13.709
Dust Tube (mm): 47
Width (mm): 348.2
Type: Round
Material: Polyolefin Plastic
Depth (mm): 151
अधिक देखें
पार्ट नंबर 435-9292 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C13 C9.3

पाइप लेयर

PL72

ट्रैक-टाइप लोडर

973K

व्हील डोज़र

966F II 966F

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XL D6 D6T D7E LGP D7E D6XE

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627H 627 637 627K 637K 637K

मोटर ग्रेडर

120M 2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें