Αρχική οθόνη435-9292: ΚΑΤΩ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
Αρχική οθόνη435-9292: ΚΑΤΩ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ
435-9292: ΚΑΤΩ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

Μάρκα: Cat

fallback-image
435-9292: ΚΑΤΩ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Cat® Precleaner Lower Baffle helps to remove larger debris and contaminants from the incoming air before it reaches the engine

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 435-9292
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 435-9292

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Depth (in): 5,945
Dust Tube (in): 1,85
Height (in): 13,709
Height (mm): 348,2
Width (in): 13,709
Dust Tube (mm): 47
Width (mm): 348,2
Type: Round
Material: Polyolefin Plastic
Depth (mm): 151
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 435-9292

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

C13 C9.3

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

966F II 966F

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D6T XL D6 D6T D7E LGP D7E D6XE

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

120M 2

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

627H 627 637 627K 637K 637K

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

PL72

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

973K

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό