登录
用于前制动器的 Cat® 双松紧调节器,最大排量:98.3 mL/侧
品牌: Cat
用于前制动器的 Cat® 双松紧调节器,最大排量:98.3 mL/侧
品牌: Cat
按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。
描述:
前制动器双松紧调节器(例如 590-2530)通常用于制动阀和制动机构之间,以维持静止和旋转制动元件之间的最小间隙。
特性:
• 双松紧调节器
• 单向阀开启压力:60-84 psi
• 最大压力:1100 psi
• 感应活塞开启压力:41-96 psi
• 最大排量:98.3 mL/侧
• 液封工作温度:-20-230°F
• 表面处理:Cat Yellow 喷漆
• 供油进口:SAE -12 STOR 端口,1-1/16-12 UNF
• 制动器出口:SAE -10 STOR 端口,7/8-14 UNF(2X)
• 排气口:SAE -6 STOR 端口,9/16-18
• 整体尺寸:186 X 175 X 122 mm(7.3 X 6.9 X 4.8 in)
• 孔尺寸:14.3 mm(0.56 in)(2X)
• 安装孔间距:146 mm(5.8 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。