サインイン
Cat® フロントブレーキ用デュアル スラック アジャスター、最大排気量:98.3 mL/側
ブランド: Cat
Cat® フロントブレーキ用デュアル スラック アジャスター、最大排気量:98.3 mL/側
ブランド: Cat
通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。
説明:
590-2530 などのフロント ブレーキ デュアル スラック アジャスターは、固定ブレーキ要素と回転ブレーキ要素の間の最小クリアランスを維持するために、ブレーキ バルブとブレーキ機構の間によく使用されます。
特長:
・デュアルスラックアジャスター
・チェックバルブ,クラッキング圧力:60-84 psi
・最高圧力1100 psi
・ピストンクラッキング圧力の感知41-96 psi
• 最大変位:98.3 mL/側
• 流体シールの動作温度:-20-230°F
• フィニッシュ:CATイエロー塗装
• 供給入口ポート:SAE -12 STORポート、1-1/16-12 UNF
• ブレーキ出口ポート:SAE -10 STOR ポート, 7/8-14 UNF (2X)
• ブリードポート:SAE -6 ストアポート、1-9/16-18
・全体の寸法186 X 175 X 122 mm (7.3 X 6.9 X 4.8 インチ)
穴のサイズ:14.3 mm (0.56 インチ) (2X)
· 穴間の距離:146 mm (5.8 インチ)
用途
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み