登录
Cat® 50 mm 长 M20x2.5 公制六角头螺栓
品牌: Cat
Cat® 50 mm 长 M20x2.5 公制六角头螺栓
品牌: Cat
描述:
六角头螺栓(例如 8T-6430)提供极为强大的攻入性能。
Cat 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。
特性:
• 镀锌钢六角头螺栓
• 螺纹尺寸:M20x2.5
• 方头:外六角
• 方头尺寸:30 mm
• 螺栓长度:50 mm
• 螺栓柄长度:7.5 mm
• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高
• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。
• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。
应用:
根据需要使用。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货