Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm

Cat® Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής σπειρώματος M20x2,5 μήκους 50 mm μετρικό

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm
8T-6430: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M20-2,5 x 50 mm

Cat® Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής σπειρώματος M20x2,5 μήκους 50 mm μετρικό

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Hex head bolts, such as 8T-6430, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Zinc coated steel hex head bolt
• Thread Size: M20x2.5
• Drive: External Hex
• Drive Size: 30 mm
• Bolt Length: 50 mm
• Grip Length: 7.5 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Hex head bolts, such as 8T-6430, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Zinc coated steel hex head bolt
• Thread Size: M20x2.5
• Drive: External Hex
• Drive Size: 30 mm
• Bolt Length: 50 mm
• Grip Length: 7.5 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20X2,5
Bolt Length (in): 1.969
Μήκος μπουλονιού (mm): 50
Υλικό: Χάλυβας
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου
Grip Length (in): 0.295
Μήκος λαβής (mm): 8
Drive Type: External Hex
Μέγεθος μπουλονιού (mm): M20
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 0.7874
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20X2,5
Bolt Length (in): 1.969
Μήκος μπουλονιού (mm): 50
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Underground Art Truck
AD55AD30
Felling Head
HF201SH-58HF222HF221HFW232
Integrated Toolcarrier
IT14GIT28GIT28F
Load Haul Dump
R2900GR1700GR1300R2900
Off Highway Truck
777G798 AC796 AC794 AC793798
Motor Grader
12H120H160H160H NA135H12H NA135H NA163H NA120H NA140H NA143H
Track-Type Tractor
D6D5D6G2 XLD6R IID6K2 XLD6K2D6K2 LGPD5HD7R IID7E LGPD7E
Wheel Skidder
535C525545C
Asphalt Paver
AP300F
Hammer
H160CS
Track Feller Buncher
TK7321190T2390TK722TK751119052210905321290T1390
Pipelayer
PL87
Harvester Head
HH55HH65
Shear-Demolition/Scrap
VHS-70S385BS365BS390VHS-60/3
Excavator
330-A L320-A L345C L349E L350-A320-A330B L330-A345D L365C L330C L374D L375-A350-A L330C320 L350 L350 OEM365C365B
Vibratory Compactor
CS-56CS78BCP-533ECS-433CCS-78BCS-583ECS-583CCS-531CCP-433CCS-573CCS79BCP-68B
Compact Track Loader
279D3249D3259D299D2 XHP289D3259D3239D3299D3 XE299D3299D2
Generator Set
G3520HC32
Track Loader
963973953C
Soil Compactor
825G
Backhoe Loader
426428432426 F2446B444
Cold Planer
PM-565B
Wheel Dozer
834H
Landfill Compactor
836H836K
Telehandler
TH82TH83TH62TH63TH350BTH103
Compact Wheel Loader
914G
Wheel Loader
980 XE966F II928G972G972H972 XE966 XE980962H924HZ994924H924G980K928F938G938F966H966G994F930H970F994K982 XE
Industrial Tractor
HA771
Articulated Truck
725740730735
Grapple-Log Loading
GLL55GLL52GLL60
Wheeled Excavator
M322DM322CM318C MHM318D MH
Skid Steer Loader
289D3
Truck
793F CMD793F OEM793F789D777G793F XQ797F794 AC
Compactor
CCS9
Προβολή περισσότερων
Underground Art Truck
AD55AD30
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8T-6430
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8T-6430
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 8T-6430

Description:
Hex head bolts, such as 8T-6430, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Zinc coated steel hex head bolt
• Thread Size: M20x2.5
• Drive: External Hex
• Drive Size: 30 mm
• Bolt Length: 50 mm
• Grip Length: 7.5 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-6430

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M20X2,5
Bolt Length (in): 1.969
Μήκος μπουλονιού (mm): 50
Υλικό: Χάλυβας
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Επίστρωση: Φύλλα ψευδαργύρου
Grip Length (in): 0.295
Μήκος λαβής (mm): 8
Drive Type: External Hex
Μέγεθος μπουλονιού (mm): M20
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 0.7874
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8T-6430

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

FELLING HEAD

HF201 SH-58 HF222 HF221 HFW232

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R2900G R1700G R1300 R2900

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 798 AC 796 AC 794 AC 793 798

MOTOR GRADER

12H 120H 160H 160H NA 135H 12H NA 135H NA 163H NA 120H NA 140H NA 143H

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D6G2 XL D6R II D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D5H D7R II D7E LGP D7E

WHEEL SKIDDER

535C 525 545C

ASPHALT PAVER

AP300F

HAMMER

H160CS

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 1190T 2390 TK722 TK751 1190 522 1090 532 1290T 1390

PIPELAYER

PL87

HARVESTER HEAD

HH55 HH65

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

VHS-70 S385B S365B S390 VHS-60/3

EXCAVATOR

330-A L 320-A L 345C L 349E L 350-A 320-A 330B L 330-A 345D L 365C L 330C L 374D L 375-A 350-A L 330C 320 L 350 L 350 OEM 365C 365B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56 CS78B CP-533E CS-433C CS-78B CS-583E CS-583C CS-531C CP-433C CS-573C CS79B CP-68B

COMPACT TRACK LOADER

279D3 249D3 259D 299D2 XHP 289D3 259D3 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

GENERATOR SET

G3520H C32

TRACK LOADER

963 973 953C

SOIL COMPACTOR

825G

BACKHOE LOADER

426 428 432 426 F2 446B 444

COLD PLANER

PM-565B

WHEEL DOZER

834H

LANDFILL COMPACTOR

836H 836K

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH62 TH63 TH350B TH103

COMPACT WHEEL LOADER

914G

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 928G 972G 972H 972 XE 966 XE 980 962H 924HZ 994 924H 924G 980K 928F 938G 938F 966H 966G 994F 930H 970F 994K 982 XE

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ARTICULATED TRUCK

725 740 730 735

GRAPPLE-LOG LOADING

GLL55 GLL52 GLL60

WHEELED EXCAVATOR

M322D M322C M318C MH M318D MH

SKID STEER LOADER

289D3

TRUCK

793F CMD 793F OEM 793F 789D 777G 793F XQ 797F 794 AC

COMPACTOR

CCS9

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό