Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6527: 气动套筒
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
9U-6527: 气动套筒
9U-6527: 气动套筒

Cat® Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

产品图像
9U-6527: 气动套筒
9U-6527: 气动套筒

Cat® Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 9U-6527 的技术规格

计量单位

美制公制
Hex Size (mm): 22
Hex Size (in): 0.866
长度(mm): 47.6
尺寸(mm): 22.0
长度(in): 1.9
Material: Carbon Steel