登录
Cat® 机油单向
品牌: Cat
阀活塞环描述:
活塞环通常位于活塞的第二道槽中,负责控制允许从机油单向格栅流向燃烧室的机油量。机油控制活塞环用于刮掉缸壁上多余的机油并将其返回油池,同时仍提供足够的润滑以防止发动机部件过度磨损。
特点:
• 提供柔韧性、耐热性和耐磨
性• 按照精确的技术规格制造,专为耐用性和可靠性
而打造 应用:
活塞环在内燃机中用于限制活塞和缸壁之间的机油流动,广泛用于 Cat 1140、1145、1150、1160、1160、3145、3150、3160、3204、3208、3406B 和 D333C, 3306 发动机(活塞)、215、215B、225、225B、225D、229、231D 和 E180 挖掘机、227 和 FB508 树木采伐机、3208 和 3406 发电机组、508 和 D4H 木材运输机、613、613B 和 613C 橡胶轮式铲运机、613、613B 和 613C 铲运机、910、916、926、926E、936、936E、G910、G916、G926、IT12、IT18、IT18B、IT28 和 IT28B 轮式装载机、931、931B、931C、935B、935C、943 和 953 履带式装载机 AH40、AH46、AH52、AH46、AH60、AM25、AM30、AM36、AM40、AM40、B15、B16、B18、B20、B22、B25、BHF16、BHF18、BHF20、L200、V1100 CTH、V160、V180、V160B、V180B、V200B、V160HF、V180HF、V200HF、V225HF、V165C、V180C、V200C、V165C、V200C、V200、V200、V225、V200B、V225B、V200C、V225C、V225C、V250C、V250C、V250C、V250C、V250B、V250B、V300B、V330B、V265C、V300C、V330C、V550、V620、V700、V800、V900CH、V925 和 V925LH 叉车,CB-614、PR-1000、PR-1000C 和 PS-500 摊铺机,D3、D3B、D3C、D4B、D4C、D4H、D4L 和 D5C 履带式推土机,TR13 和 TR35 驱动装置。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货