Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件219-6544: 後冷器和管路安裝套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件219-6544: 後冷器和管路安裝套件
219-6544: 後冷器和管路安裝套件

後冷器與管路套件

品牌: Cat

產品影像
219-6544: 後冷器和管路安裝套件
219-6544: 後冷器和管路安裝套件
219-6544: 後冷器和管路安裝套件
219-6544: 後冷器和管路安裝套件

後冷器與管路套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

4N-1320: 0.79mm 厚方形墊片
4N-1320: 0.79mm 厚方形墊片數量: 2
4N-4307: 0.8mm 厚墊片
4N-4307: 0.8mm 厚墊片數量: 1
109-0076: 50.17mm 內徑 O 型環油封
109-0076: 50.17mm 內徑 O 型環油封數量: 6
245-8342: 0.8mm 厚方形墊片
245-8342: 0.8mm 厚方形墊片數量: 2
4N-8628: 0.8mm 厚後冷器外殼墊片
4N-8628: 0.8mm 厚後冷器外殼墊片數量: 1
112-3258: 46.99mm 內徑 O 型環油封
112-3258: 46.99mm 內徑 O 型環油封數量: 3
3J-7354: 8.92mm 內徑 O 型環油封
3J-7354: 8.92mm 內徑 O 型環油封數量: 1
112-3259: 59.69 mm 內徑密封 O 型圈
112-3259: 59.69 mm 內徑密封 O 型圈數量: 2
118-7214: 37.69mm 內徑 O 型環油封
118-7214: 37.69mm 內徑 O 型環油封數量: 1
4N-2564: 0.826mm 厚後冷器墊片
4N-2564: 0.826mm 厚後冷器墊片數量: 1
112-8186: 88.26mm 內徑 O 型環油封
112-8186: 88.26mm 內徑 O 型環油封數量: 2
7C-0307: 0.8mm 厚閥帽蓋墊片
7C-0307: 0.8mm 厚閥帽蓋墊片數量: 1
顯示 12 的 1 到 12
描述規格相容機型
零件編號 219-6544 的規格
套件包含: 墊片,密封件
檢視更多
零件編號 219-6544 的相容型號

履帶式堆土機

D9R

堆土機

772B

卡車

773B

輪式裝載機

992C

發電機組

3412C 3412

底盤

OEMS

功率模組

PM3412

工業引擎

3412 3412C

發電機組引擎

3412 3412C

路面冷刨機

PR-750B

船用引擎

3412C 3412

發電機

SR4

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換