Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具平地機刀刃和端刃平地機端刃層疊135-9346: 罩面水平切割端刃
首頁
掘地工具平地機刀刃和端刃平地機端刃層疊
135-9346: 罩面水平切割端刃
135-9346: 罩面水平切割端刃

13mm 端刃

品牌: Cat

產品影像
135-9346: 罩面水平切割端刃
135-9346: 罩面水平切割端刃
135-9346: 罩面水平切割端刃
135-9346: 罩面水平切割端刃
135-9346: 罩面水平切割端刃

13mm 端刃

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
135-9346 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 135-9346 的規格

測量單位

美制公制
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (mm): 12.7
Width (in): 9.252
Thickness (in): 0.5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Width (mm): 235
Material: Boron Steel
檢視更多
零件編號 135-9346 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天