HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraSobreposições de Ponta da Extremidade de Niveladora135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraSobreposições de Ponta da Extremidade de Niveladora
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível

Ponta de Extremidade 13 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível
135-9346: Sobreposição da Ponta de Extremidade do Corte de Nível

Ponta de Extremidade 13 mm
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
Diagrama de peças para 135-9346
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 135-9346

Unidades de Medida

EUAMétrica
Position: RH/LH
Hole Quantity: 6
Thickness (mm): 12,7
Width (in): 9,252
Thickness (in): 0,5
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Width (mm): 235
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 135-9346

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista