Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁車間耗材研磨耗材磨輪174-8909: 切割輪
首頁車間耗材研磨耗材磨輪174-8909: 切割輪
174-8909: 切割輪

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

品牌: Cat

產品影像
174-8909: 切割輪
174-8909: 切割輪

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格
零件編號 174-8909 的規格

測量單位

美制公制
Outer Diameter (mm): 101.6
Outer Diameter (in): 4.0
Inner Diameter (mm): 9.53
Inner Diameter (in): 0.375
Thickness (mm): 1.59
Thickness (in): 0.062
Weight (kg): 0.036
Weight (lb): 0.079
尺寸 (mm): 101 x 1.5
砂礫: A36
尺寸 (in): 4 x 1/16
孔徑 (in): 3/8
最高操作速度 (RPM): 20,000.0
檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換