กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่

สำรวจดูการออกแบบหน้าใหม่ของเรา

หน้าชิ้นส่วนใหม่

ลองดูดีไซน์ใหม่ของหน้าชิ้นส่วนของเรา

คุณกำลังดูหน้าชิ้นส่วนที่อัปเดตล่าสุด หากคุณต้องการใช้เวอร์ชันเดิม ให้เลือก "ไม่ใช่ตอนนี้" หรือคุณสามารถใช้งานหน้าใหม่ต่อไปได้

174-8909: ล้อแบบคัตออฟ

174-8909: ล้อแบบคัตออฟ

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

174-8909: ล้อแบบคัตออฟ

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 174-8909

The Cut-Off Wheel helps to cut through different materials quickly and facilitates efficient and effective maintenance procedures. It is made of aluminum oxide material and is known for its hardness and ability to maintain sharp cutting edges, allowing the wheel to make clean and precise cuts with minimal effort.

Attributes:
• Provided with a maximum revolutions per minute of 20,000 allows for high-speed cutting, ensuring optimal performance and functionality
• Allows operators to attach it to their machine quickly, ensuring optimal performance and functionality

Applications:
The Cut-Off Wheel provides a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

คำเตือน:มะเร็ง - www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 174-8909

หน่วยวัด

    Outer Diameter (in):

    4.0

    Inner Diameter (in):

    0.375

    Thickness (in):

    0.062

    Weight (lb):

    0.079

    ขนาดรู (นิ้ว):

    3/8

    ขนาด (นิ้ว):

    4 x 1/16

    บด:

    A36

    ความเร็วการใช้งานสูงสุด (RPM):

    20,000.0

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน