Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎引擎和缸體油缸體部件軸套1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
首頁
引擎引擎和缸體油缸體部件軸套
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板

Cat® 用於動力系統齒輪的額外拉伸長度外徑為 107.95mm 的鋼製隔板

品牌: Cat

產品影像
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板
1P-4078: 90.47mm 內徑鋼製隔板

Cat® 用於動力系統齒輪的額外拉伸長度外徑為 107.95mm 的鋼製隔板

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
1P-40781P-4078
6Y-63286Y-6328
3J-19073J-1907
檢視全部零件
描述規格相容機型
1P-4078 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 1P-4078 的規格

測量單位

美制公制
外徑 (mm): 108
材質說明:
厚度 (mm): 10
厚度 (in): 0.39
內徑 (mm): 90.5
外徑 (in): 4.25
內徑 (in): 3.56
Material: Carbon Steel,Structural Steel
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 1P-4078 的相容型號

履帶式堆土機

824S 825 834U 834S

地下鉸接式卡車

AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 AD30 AD45B AE40 II AD45 AD40

引擎 - 發電機組

TR43-C18L TR43 TR43-E44 3508B

運土壓實機

825 825G II 825H 825G 825K 825C 836H 836G 836K 826C 826G 826H 826K 836 826 826G II

動力平地機

24H 24M

引擎 - 工業

C9.3B

OEM 解決方案

3412C TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

輪式推土機

834 834G 834H 834B 834K 824G II 824 824H 824G 824C 824K 980 XE 982XE 980K HLG 980G II 980XE 988K XE 988B 988G 988H 988F 988K 980C 980F 980H 980G 988 XE 980L 980K 980M 988F II 986 980 982 988GC 980GC 986H 988 986K 982 XE 982M 980F II

鉸接式卸料卡車

D550B D44B

擴充型採礦產品

R3000H R2900G R2900 XE R2900

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天